??
CAD-Modellauswahl
K1208.0100X10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1208 - Handräder DIN 950, aus Edelstahl
Stückliste
K1208.0100X10
BESTKIPP
Bestellnummer
K1208.0100X10
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
Ausführung
Nabe ohne Nut
D1
Durchmesser
100 mm
D2
Durchmesser
10 mm / inch
D3
Durchmesser
26 mm
D7
Gewinde
M 6 mm
L1
Breite
17 mm
L3
Breite
33 mm
B3
Breite
-
T
Tiefe
-
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
3
GEW
Gewicht ca.
0.4161 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329847
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions